Prachom poháňaný vsadzovací prístroj DX 2
Nový produktPoložka #r2901553
Poloautomatický prachom poháňaný vsadzovací prístroj, univerzálny a kompaktný, na samostatné klince
- Rozmery (D x Š x V): 345 x 50 x 157 mm
- Hmotnosť: 2.4 kg
- Otvor pre klince: Jednotlivé
Zákazníci tiež hľadali vsadzovací stroj pre jednotlivé klince, stroj na klince do betónu, Vsadzovací prístroj, poloautomatický vsadzovací stroj alebo Poloautomatický vsadzovací prachom poháňaný stroj
- Ľahké použitie a údržba
- Kompaktné, rovné vyhotovenie umožňuje prístup v tesných priestoroch
- Vysoký, spoľahlivý výkon
- Trvalý energetický výkon v priebehu životnosti
- Maximálna dĺžka klinca 62 mm alebo 72 mm pre aplikácie upevnenia dreva na betón
- Upevnenie závesných dosiek na betón
- Upevnenie prahových dosiek
- Upevnenie sadrokartónových rámov na betón
- Upevnenie káblových držiakov na betón
- Upevnenie drôtenej sieťky na betón

Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.