Plynový vsadzovací prístroj GX 3-ME
Nový produktPoložka #r4410162
Plynový vsadzovací stroj pre klince pre elektrické a mechanické aplikácie
- Rozmery (D x Š): 436 x 132 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 3.99 kg
- Otvor pre klince: Páskované
Zákazníci tiež hľadali plne automatický plynový vsadzovací stroj, plynový vsadzovací stroj, plynový vsadzovací stroj, plynový vsadzovací stroj alebo GX 3
- Žiadny akumulátor – nie je potrebný zdroj napájania a žiadne prestoje kvôli nabíjaniu
- Zaoblený 40-klincový zásobník pre lepší prístup v stiesnených priestoroch a hlbokých lištách
- Vysoká produktivita a maximálna účinnosť vďaka vysoko objemnému zásobníku
- Veľký výber klincov pre upevnenie do rôznych materiálov
- Ukazovateľ množstva plynu pomáha vyhnúť sa situáciám s neočakávaným vyčerpaním plynu
- Upevnenie káblov a vedení na podlahách, stenách a stropoch do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie rôznych ľahkých elektrických inštalácií na podlahách, stenách a stropoch do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie vykurovacích potrubí na podlahách do betónu
- Vhodné pre rôzne montážne aplikácie s ľahkým zaťažením do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie sadrokartonárskych profilov na podlahách, stenách a stropoch do betónu, plného muriva alebo ocele – odporúča sa použitie podložky špičky vsadzovacieho prístroja na klince IF