Plynový vsadzovací prístroj GX 3
Nový produktPoložka #r5263985
Plynový vsadzovací stroj s jednoduchým zdrojom napájania pre sadrokartonárske profily, pre elektrické, mechanické a stavebné aplikácie
- Rozmery (D x Š): 436 x 132 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 3.99 kg
- Otvor pre klince: Páskované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali plne automatický plynový vsadzovací stroj, plynový vsadzovací stroj, GX 3 alebo plynový vsadzovací stroj
Vlastnosti
- Jednoduchý zdroj energie, nabíjanie akumulátorov nie je potrebné
- Zaoblený 40-klincový zásobník pre lepší prístup v stiesnených priestoroch a hlbokých lištách
- Vysoká produktivita a maximálna účinnosť vďaka vysoko objemnému zásobníku
- Veľký výber klincov pre upevnenie do rôznych materiálov
- Ukazovateľ množstva plynu pomáha vyhnúť sa situáciám s neočakávaným vyčerpaním plynu
Použitie
- Upevnenie sadrokartonárskych profilov k podlahám, stenám na stropy do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie pletiva, membrán alebo fólie k betónovým stenám pomocou špeciálnych držiakov podložiek
- Upevnenie rohových spojov stien do betónu, plného muriva alebo ocele – odporúča sa použitie špeciálneho držiaka podložky
- Vhodné pre rôzne montážne aplikácie s ľahkým zaťažením do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie káblov, vedení alebo rôznych ľahkých elektrických inštalácií – odporúča sa použitie ME nadstavca vedenia klincov pre vsadzovacie stroje