Vsadzovací prístroj DX 462 HM
Nový produktPoložka #r59015
Plne automatický prachom poháňaný stroj s vysokou produktivitou pre razenie označení na studených a horúcich kovových povrchoch
- Rozmery (D x Š x V): 545 x 56 x 164 mm
- Hmotnosť: 4.35 kg
- Otvor pre klince: Špeciálne nástroje
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali ražení alebo Raznice
Vlastnosti
- Absolútna mobilita a úplná nezávislosť od elektrického napájania
- Raziace znaky môžu obsahovať až 10 symbolov (v závislosti od typu symbolov) v akejkoľvek kombinácii písmen a číslic
- Predlžovacie príslušenstvo X-PT umožňuje obsluhe označiť rozžeravený materiál z bezpečnejšej vzdialenosti
- Zvýšená spoľahlivosť s jednoduchým čistením a obsluhovaním
- Jednoduchý ale bezpečný zámkový mechanizmus zaisťuje rýchlu a ľahkú výmenu písmen alebo číslic
Použitie
- Označovanie na horúcich kovových povrchoch pri teplote až 800°C
- Označovanie na kovových komponentoch pre identifikáciu, sledovateľnosť a kontrolu kvality v oceľových konštrukciách, u výrobcov, v skúšobniach a pod.
- Označenie na kovových doskách, blokoch, odliatkoch a prútoch, ako aj na ľahkých, stredných alebo ťažkých oceľových častiach
- Označenie na kovoch s použitím symbolov s ostrou hranou, symbolov pre materiály s nižšou pevnosťou a symbolov pre materiály s minimálnou pevnosťou rôznych veľkostí

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.