Plynom poháňaný vsadzovací prístroj GX 90-WF
Nový produktPoložka #r62428
Plynový vsadzovací stroj špeciálne vyvinutý na aplikácie s dreveným rámovaním
- Rozmery (D x Š): 384 x 134 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 3.7 kg
- Otvor pre klince: Páskované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali nastrelovanie do dreva alebo nastrelovanie
Vlastnosti
- Alternatíva s akumulátorom pre najbežnejšie aplikácie drevených rámovaní – nie je potrebné naťahovať káble a hadice
- Navrhnuté pre výrazné zvýšenie produktivity – zásobník s vysokou kapacitou a batéria Li-Ion
- Jedinečná bezpečnostná násadka výrazne znižuje riziko vzniku požiaru, pomáha minimalizovať zdravotné a bezpečnostné nebezpečenstvá
- Násadka s vysokým uchytením, ľahké nastavenie hĺbky osádzania (bez použitia nástrojov) a ochranná čiapočka pomáhajú optimalizovať presnosť pri práci
- Práce pri nízkych teplotách (až do -10°C)
Použitie
- Drevené rámovanie hrazdených stien a striech
- Strešné laty a latovanie
- Drevené oporné konštrukcie
- Vonkajšie obloženie
- Stenové a stropné obloženia

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu GX 90-WF (01), Rumunsky, Maďarsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Holandsky, Ukrajinsky, Nemecky, Poľsky, Bulharsky, Turecky, Česky, Slovensky, [ 7.1 MB ]
- Návod na obsluhu C 7 (01), Rumunsky, Maďarsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Holandsky, Ukrajinsky, Nemecky, Poľsky, Bulharsky, Turecky, Česky, Slovensky, [ 3.4 MB ]