OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Priama kotviaca technológia Hilti vychádzajúca z druhej generácie bez procesu spaľovania – na vysokokvalitné a spoľahlivejšie upevnenie závitových klincov X-BT do ocele
  • Prevádzka stroja bez procesu spaľovania – bez nutnosti skladovania a likvidácie prachových nábojok
  • Osadenie až 800/500/400 klincov na jedno nabitie batérie (v závislosti od modelu batérie B22 – 5,2, 3,0 alebo 2,6 Ah)
  • Rýchle – ideálne riešenie pre priame upevnenie na natreté ocele alebo zušľachtené ocele
  • Vhodné riešenie na upevnenie na natretú oceľ s hrúbkou 8 mm (5/16") a viac
Použitie
  • Upevnenie roštov na oceľové konštrukcie s použitím držiakov roštov X-FCM-M alebo X-FCM-R a prvkov X-FCS
  • Upevnenie káblových lávok, nosníkov, podpier, ľahkých elektrických aplikácií (T profily, meracie panely, spojovacie skrinky), výstrojov a mnoho iného
  • Pripevnenie k nosníkom s protipožiarnym náterom (PFP)
  • Pripojenie ryhovanej dosky s držiakmi roštov X-FCP-R

Technické dáta

Dokumenty a videá