Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač SD 5000-22
Nový produktPoložka #r13250391
Akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač s výkonným akumulátorom Nuron pre väčší krútiaci moment a viac skrutiek na jedno nabitie na zavesenie sadrokartónových, drevených dosiek a vonkajšieho opláštenia
- Hmotnosť tela prístroja: 1.1 kg
- Max. krútiaci moment: 7 Nm
- Menovité napätie: 21.6 V
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšie skrutkovanie – náš zatiaľ najvýkonnejší akumulátorový sadrokartonársky skrutkovač má teraz ešte o 10 % vyšší krútiaci moment, preto upevníte viac sadrokartónových dosiek za kratší čas
- Dlhšia výdrž akumulátora – vďaka bezuhlíkovému motoru a revolučným akumulátorom Nuron zaskrutkujete viac skrutiek na nabitie
- Lepšia ergonómia – rovná rukoväť a lepšie LED osvetlenie vám zaistia pri celodennej práci so sadrokartónom vyššie pohodlie
- Rovnaké rozhranie zásobníka ako sadrokartonársky skrutkovač SD 5000-A22 02 – kompatibilný s vašimi momentálne používanými zásobníkmi skrutiek a príslušenstvom Hilti
- Vylepšený úchyt pásu – tuhšie a odolnejšie prevedenie lepšie odoláva podmienkam na stavenisku
Použitie
- Pripevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým profilom alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie drevených panelov ku kovovým profilom alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie špeciálnych panelov (napr. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) ku kovovým profilom alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Upevnenie dosiek exteriérového opláštenia na kovové alebo drevené rámy