SF 6-22 Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Nový produktPoložka #r13275507
Výkonný vŕtací skrutkovač s aktívnou reguláciou krútiaceho momentu a špičkovou ergonómiou na univerzálne vŕtanie a skrutkovanie do dreva a kovu (platforma akumulátora Nuron)
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 65 Nm (mäkká upchávka), 85 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 490 ot/min; Rýchlosť 2: 2000 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 tool kit, trojset, 3 toolkit alebo trojička
Vlastnosti
- Akumulátorový vŕtací skrutkovač s vysokými otáčkami a krútiacim momentom, s ktorým ušetríte čas na každom vyvŕtanom otvore a zaskrutkovanej skrutke
- Akumulátorové náradie s nekompromisným výkonom – s akumulátorom Nuron a bezuhlíkovým motorom na jedno nabitie vyvŕtate a zaskrutkujete viac pri vysokej rýchlosti
- Prevedenie na zaistenie dlhej životnosti – vďaka celokovovému skľučovadlu, bezuhlíkovému motoru, pogumovanému telu a optimalizovanému chladeniu dokáže lepšie zvládnuť intenzívne používanie v náročných podmienkach na pracovisku
- Vyspelé bezpečnostné funkcie – aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) pomáha predísť nekontrolovanému pretočeniu tela prístroja, ak sa vrták „zasekne“; LED pracovné osvetlenie v tele pomáha pracovnú oblasť dobre osvetliť
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Vŕtanie do dreva s použitím špirálových a plochých vrtákov (max. priemer 32 mm)
- Rezanie otvorov a prestupov pomocou koruniek MultiCut (max. priemer 127 mm)
- Rýchle vŕtanie s vysokým momentom do kovu (max. priemer 13 mm)
- Montáž robustných skrutiek do dreva
- Rýchle skrutkovanie samorezných skrutiek do kovu (max. priemer 6,3 mm)