Nuron

Akumulátorový vŕtací skrutkovač SF 4-22

Aku vŕtací skrutkovač SF 4-22 box #2253835

Akumulátorový vŕtací skrutkovač kompaktnej triedy s aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na každodenné vŕtanie a skrutkovanie, najmä v ťažko dosiahnuteľných miestach (platforma batérie Nuron)

  • Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 36 Nm (mäkká upchávka), 62 Nm (pevný spoj)
  • Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 610 ot/min; Rýchlosť 2: 2100 ot/min
  • Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm

Zákazníci tiež hľadali trojičkatrojset3 tool kit alebo 3 toolkit.

Prispôsobte si svoj set

Telo stroja
Telo stroja v kartóne
Koľko súprav chcete objednať?
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
223,00 EUR

Technické údaje

Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj)
36 Nm (mäkká upchávka), 62 Nm (pevný spoj)
Bez záťaže ot. / min
Rýchlosť 1: 610 ot/min; Rýchlosť 2: 2100 ot/min
Rozsah upínania skľučovadla
2 - 13 mm
Počet rýchlostí
2
Zvyšovanie uťahovacieho momentu
15
Rozmery (D x Š x V)
178 x 68 x 215 mm
Hmotnosť tela prístroja
1.3 kg
Typická hladina emitovaného akustického tlaku
78 dB (A) 1
Menovité napätie
21,6 V
Hodnota vibrácií v troch osiach pri vŕtaní do kovu (ah,D)
1.8 m/s² 2
  1. Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
  2. Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)

Dokumenty

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vyššia produktivita práce – kompaktný a výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač na prácu v stiesnených priestoroch alebo nad hlavou bez zníženia efektivity
  • Rýchlejšie vŕtanie aj skrutkovanie – vďaka vysokovýkonným Nuron akumulátorom poskytuje vôbec najvyššie otáčky aj krútiaci moment medzi kompaktnými akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi Hilti
  • Prevedenie na zaistenie dlhej životnosti – vďaka celokovovému skľučovadlu, bezuhlíkovému motoru a optimalizovanému chladeniu dokáže lepšie zvládnuť intenzívne používanie v náročných podmienkach na pracovisku
  • Vyspelé bezpečnostné funkcie – aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) pomáha predísť nekontrolovanému roztočeniu tela prístroja, ak sa vrták „zahryzne“; LED pracovné osvetlenie v tele pomáha pracovnú oblasť dobre osvetliť
  • Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.

Použitia

  • Vŕtanie do dreva (max. priemer 25 mm)
  • Vŕtanie do ocele (max. priemer 8 mm)
  • Vŕtanie pomocou vykružovacích koruniek do dreva (max. priemer 82 mm)
  • Osadenie skrutiek do ocele (max. priemer 4,8 mm)
  • Vŕtanie do dreva s použitím špirálových a plochých vrtákov (max. priemer 25 mm)

Služby

Fleet Management

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Videá o produkte

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.