Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom SF 4H-22
Nový produktPoložka #r13275677
Vŕtací skrutkovač s príklepom kompaktnej triedy s aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na každodenné vŕtanie a skrutkovanie, najmä v ťažko dosiahnuteľných miestach (platforma akumulátora Nuron)
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 36 Nm (mäkká upchávka), 62 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 610 ot/min; Rýchlosť 2: 2100 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Vyššia produktivita práce – kompaktný a výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom na prácu v stiesnených priestoroch alebo nad hlavou – vrátane vŕtania do muriva – bez zníženia efektivity
- Rýchlejšie vŕtanie aj skrutkovanie – vďaka vysokovýkonným akumulátorom Nuron poskytuje tie najvyššie otáčky aj krútiaci moment medzi kompaktnými vŕtacími skrutkovačmi s príklepom Hilti
- Prevedenie na zaistenie dlhej životnosti – vďaka celokovovému skľučovadlu, bezuhlíkovému motoru a optimalizovanému chladeniu dokáže lepšie zvládnuť intenzívne používanie v náročných podmienkach na pracovisku
- Vyspelé bezpečnostné funkcie – aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) pomáha predísť nekontrolovanému roztočeniu tela prístroja, ak sa vrták „zahryzne“; LED pracovné osvetlenie v tele pomáha pracovnú oblasť dobre osvetliť
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Príklepové vŕtanie do tehiel, muriva a pórobetónu (max. priemer 8 mm)
- Vŕtanie do dreva (max. priemer 25 mm) a ocele (max. priemer 8 mm)
- Vŕtanie otvorov do dreva (max. priemer 82 mm)
- Vŕtanie do dreva s použitím špirálových a plochých vrtákov (max. priemer 25 mm)
- Osadenie skrutiek do ocele (max. priemer 4,8 mm)