Akumulátorový vŕtací skrutkovač SBT 6-22
Nový produktPoložka #r17291558
Oceľový vŕtací a montážový nástroj na predvŕtanie presných otvorov a montáž skrutiek S-BT (platforma akumulátora Nuron)
- Ot/min: 2000 ot./min
- Typ skľučovadla: Skľučovadlo bez kľúča
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali SBT 6
Vlastnosti
- Všetko, čo potrebujete pre montáž skrutkovacích klincov S-BT – SBT 6-22 je špeciálna vŕtačka na kov Hilti s vysokým momentom a mimoriadnou trvácnosťou potrebnou na pripevnenie na oceľ
- Ľahšia presnosť vŕtania – funkcia Assist poskytuje odozvu, ak kužeľový vrták dosiahne zamýšľanej hĺbky pre klince S-BT
- Nie je potrebná kalibrácia – nástroj sa zastaví automaticky po prednastaveniu hĺbky osadenia, čo zrýchľuje a uľahčuje správnu montáž klinca
- Výkonný bezkomutátorový motor – poskytuje dostatok krútiaceho momentu pre všetky kroky upevnenia do ocele, od vŕtania vodiacich otvorov až po uťahovanie držiakov roštov alebo matíc
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a radu služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Kovová vŕtačka „všetko v jednom“ na montáž upevňovacích prvkov S-BT – od vŕtania vysoko presných vodiacich otvorov až po uťahovanie upevňovacieho prvku
- Upevnenie na oceľ s použitím skrutkovacích klincov S-BT – vrátane viacúčelových upevňovacích prvkov, držiakov roštov, káblový žľabov a podpier
- Vŕtanie do kovu s vysokým momentom a vysokými otáčkami s priemerom do 13 mm
- Tiež vhodné pre vŕtanie do dreva vrtákmi Auger a plochými vrtákmi s priemerom do 32 mm a vykružovacími korunkami s priemerom do 125 mm
- K dispozícii je skrutkový systém pre rôzne hladiny korózie vrátane nehrdzavejúcej ocele
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Typové schválenie BV 74271/A0_BV upevňovacieho systému S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Typové schválenie TAS00003NW pre upevňovací systém S-BT na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané DNV., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- Typové schválenie úradu ABS 23-2361769-PDA pre upevňovací systém S-BT HL na použitie v morskom prostredí a lodeniciach., Anglicky, [ 1.8 MB ]
- Typové schválenie FPE035023CS/001 pre upevňovací systém S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF, X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) a X-FCS-R na použitie v morskom prostredí a lodeniciach vydané RINA., Anglicky, [ 125.1 kB ]
-
- Návod na obsluhu SBT 6-22 (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 4.5 MB ]
- Návod na obsluhu S-IC BT, [ 365.5 kB ]