Akumulátorový vŕtací skrutkovač SF 10W-22
Nový produktPoložka #r18201161
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s vyšším krútiacim momentom, ktorý sa špecializuje na náročné aplikácie v dreve a iných materiáloch
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 95 Nm (mäkká upchávka), 120 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 330 ot/min; Rýchlosť 2: 560 ot/min; Rýchlosť 3: 1300 ot/min; Rýchlosť 4: 2230 ot/min
- Rozmery (D x Š x V): 240 x 67 x 221 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vysoký krútiaci moment akumulátorový vŕtací skrutkovač pre náročnejšie upevňovanie a vŕtanie do dreva a iných materiálov vďaka maximálnemu momentu mäkkého spoja 95 Nm a 4-stupňovej prevodovke
- Akumulátorové náradie s nekompromisným výkonom – s akumulátormi Nuron a bezuhlíkovým motorom na jedno nabitie vyvŕtate a osadíte viac pri vyššej rýchlosti
- Prevedenie na zaistenie dlhej životnosti – vďaka celokovovému skľučovadlu, bezuhlíkovému motoru, pogumovanému telu a optimalizovanému chladeniu dokáže lepšie zvládnuť intenzívne používanie v náročných podmienkach na pracovisku
- Vyspelé bezpečnostné funkcie – aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) pomáha predísť nekontrolovanému roztočeniu telu prístroja, ak sa vrták „zahryzne“; LED pracovné osvetlenie v tele pomáha pracovnú oblasť dobre osvetliť
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu
Použitie
- Vŕtanie do dreva s použitím plochých vrtákov s priemerom do 40 mm
- Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger s priemerom do 50 mm
- Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 152 mm
- Montáž robustných skrutiek do dreva
- Osadenie skrutiek do stavebných drevených zostáv s priemerom do 12 mm a dĺžkou dreva do 400 mm