ST 2000-22 akumulátorový skrutkovač na kov
Nový produktPoložka #r18650054
Ľahší a výkonnejší akumulátorový skrutkovač na kov na náročné upevňovanie
- Typ prístroja: Skrutkovač
- Ot/min: 2000
- Menovité napätie: 22 V
Zdieľať
Vlastnosti
- Zvládnite náročné práce s kovom - až 2000 otáčok za minútu v kombinácii s jedinečným príslušenstvom poskytuje väčšiu rýchlosť a výkon od ľahkých až po hrubé kovové aplikácie
- Menší a štíhlejší - o 20 % ľahší s ergonomickejšou radovou rukoväťou znamená, že akumulátorový skrutkovač na kov sa ľahšie používa celý deň a menej unavuje používateľa.
- Konštantná rýchlosť pri zaťažení vďaka bezuhlíkovej technológii motora
- Vyššia kvalita upevnenia - premyslená sada príslušenstva (hĺbkový doraz, stojanový systém, sendvičové vedenie) a funkcií (spojka, adaptívna spúšť) na ochranu pred poruchami skrutiek, ako je prevrátenie, zlomenie hlavy skrutky a spálené hroty vrtákov
- Šetrí peniaze na spotrebný materiál – prispôsobený pomer RPM k krútiaci moment znamená menej prelámaných bity a skrutiek
Použitie
- Upevnenie samorezný skrutiek do kovu
- Skrutkovanie prekrývajúcich sa profilových plechov pre stenové aplikácie a debnenia (vrátane zásobníkových skrutiek)
- Inštalácia bočných prekladov, sendvičových panelov a kaziet v obvodových plášťoch budov
- Skrutkovanie do ľahkej, stredne hrubej a hrubej oceľovej, hliníkovej a drevenej konštrukcie
- Vhodné na opakované použitie, napríklad pri montovaných stavbách