Vŕtací skrutkovač UD 30
Nový produktPoložka #r3582
Dvojrýchlostný vysokootáčkový vŕtací skrutkovač s prívodnou šnúrou pre aplikácie v kove
- Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 1200 ot/min; Rýchlosť 2: 3300 ot/min
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 51 Nm (mäkká upchávka)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Bezpríklepová vŕtačka
Vlastnosti
- Ergonomicky navrhnutá pištoľová rukoväť a nízka hmotnosť pre maximálny komfort a pohodlie pri dlhom používaní
- Mimoriadne spoľahlivé vďaka extrémne odolnému telu a výkonnému motoru
- Plynulá elektronická regulácia otáčok pre plynulé a jemné navŕtavanie na začiatku vŕtania a pri skrutkovaní
- Voľba bezkľúčového skľučovadla so zámkom vretena alebo robustného skľučovadla na kľúč
- Bezkľúčové rýchloupínacie skľučovadlo so zámkom vretena pre jednoduchú výmenu skľučovadla
Použitie
- Vŕtanie do ocele a plechu
- Vŕtanie do dreva špirálovými vrtákmi, plochými vrtákmi a Forstnerovými vrtákmi (sukovníkmi)
- Rôzne skrutkovacie práce
- Použitie vykružovacích koruniek (až do priemeru 68 mm)
- Uťahovanie skrutiek s veľkým priemerom do dreva

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.