Sadrokartonársky skrutkovač SD 5000
Nový produktPoložka #r5390
Sieťový 22 V sadrokartonársky skrutkovač s rýchlosťou 5000 ot./min. pre sadrokartonárske aplikácie
- Max. krútiaci moment: 10 Nm
- Menovité napätie: 230 V
- Hmotnosť: 1.4 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Pohodlná a ľahká prevádzka s vysokým pracovným komfortom
- Dva nástroje v jednom – sú okamžite pripravené na použitie so zásobníkom
- Rýchloupínací systém – pre rýchlu výmenu držiaka bitov a zásobníka bez použitia nástrojov
- Hĺbkový doraz alebo zásobník skrutiek môže byť rýchlo vybratý pre upevnenie sadrokartonárskych profilov
- Nasmerované vetranie pomáha zabrániť tomu, aby sa prach dostal do tváre pracovníka
Použitie
- Pripevnenie sadrokartónových panelov ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie drevených panelov ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie špeciálnych panelov (napr. Fermacell) ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Pripevnenie panelov exteriérového opláštenia ku kovovým alebo dreveným rámom na stenách a stropoch
- Upevnenie kovových rámov ku kovovým profilom

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.