Akumulátorový skrutkovač s príklepom SF 2H-A12
Nový produktPoložka #r9940033
Kompaktný akumulátorový 12V lítium-iónový vŕtací skrutkovač s príklepom s bezkomutátorovým motorom a 10 mm bezkľúčovým skľučovadlo na použitie tam, kde potrebujete prístup, nízku hmotnosť a presné ovládanie
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 21 Nm (mäkká upchávka), 34 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 400 ot/min; Rýchlosť 2: 1600 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 1 - 10 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompaktnejší než kedykoľvek predtým – akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom pre prácu v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch
- Minimalizovaná hmotnosť – zvlášť pri práci zhora alebo väčších pracovných úlohách, ľahší vŕtací skrutkovač je kľúčom k trvalej produktivite
- Modernizovaná ergonómia – pevné držanie, pre pohodlnejšiu manipuláciu a presné ovládanie
- Voľná výkonnosť – výkonné vŕtanie s rýchlosťou 1600 ot./min. a krútiacim momentom pevného kĺbového spojenia 34 Nm, napriek minimalizovaným rozmerom a hmotnosti náradia
- Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
- Príklepové vŕtanie s priemermi do 6 mm v tehlách, murive, vápenopieskových tvárniciach a pórobetóne
- Montáž elektrických vypínačov, zásuviek, potrubných objímok a iných zariadení
- Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 6 mm
- Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 14 mm
- Vŕtanie otvorov s priemerom do 35 mm v kovoch
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu SF 2(H)-A12, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Švédsky, [ 3.5 MB ]