Akumulátorový skrutkovač SFD 2-A12
Nový produktPoložka #r9940036
Kompaktný 12 V vŕtací skrutkovač HEX 1/4" s bezkomutátorovým motorom vhodný na použitie tam, kde budete potrebovať kompaktnosť a efektívne osadenie skrutiek pri súčasnej ochrane vašich materiálov
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 21 Nm (mäkká upchávka), 34 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 400 ot/min; Rýchlosť 2: 1600 ot/min
- Počet rýchlostí: 2
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompaktnejší než kedykoľvek predtým (dĺžka 127 mm) – akumulátorový skrutkovač pre prácu v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch
- Minimalizovaná hmotnosť – zvlášť pri práci zhora alebo väčších pracovných úlohách, ľahší vŕtací skrutkovač je kľúčom k trvalej produktivite
- Modernizovaná ergonómia – pevné držanie, pre pohodlnejšiu manipuláciu a presné ovládanie
- Voľná výkonnosť – výkonné vŕtanie s rýchlosťou 1600 ot./min. a krútiacim momentom pevného kĺbového spojenia 34 Nm, napriek minimalizovaným rozmerom a hmotnosti náradia
- Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
- Montáž elektrických vypínačov, zásuviek, potrubných objímok a iných zariadení
- Montáž skrutiek s priemerom do 6 mm do dreva
- Montáž závitorezných skrutiek s priemerom do 4,8 mm do kovu
- Osadzovanie skrutiek s priemerom do 6 mm do plastových kotiev