Brúska na betón DGH 150
Nový produktPoložka #r10283834
Brúska na náročné brúsenie betónu, zdrsňovanie betónu a odstraňovanie náterov a povlakov
- Priemer brúsneho hrnca: 150 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 5.6 kg
- Základný materiál: Betón, Povlaky, Lepidlo, Epoxid, Cement
Zákazníci tiež hľadali brúsny hrnček, leštenie, brúsenie betónu, brúsny kotúč alebo brúska
- Všetky úkony vykonáte rýchlejšie – až o 100 % rýchlejšie odstraňovanie než v prípade uhlovej brúsky – vďaka vysokoúčinnému motoru s príkonom 2 100 W, ktorý poskytuje krútiaci moment potrebný na náročné aplikácie v kombinácii s brúsnymi hrncami Hilti optimalizovanými na maximálny výkon
- Bezkefkový motor – motor odolný voči prachu, čo znamená, že brúska na betón vydrží až 10-násobne dlhšie než tradičná brúska s kefkovým motorom
- Ergonómia vyladená na zaistenie pohodlia – upravená horná rukoväť navrhnutá na dokonalé ovládanie a zaistenie pohodlia pri práci na podlahách a jednoduchší výber prepínačov a prevodov
- Rýchle zastavenie – zastaví brúsny hrniec do dvoch sekúnd po vypnutí brúsky na betón
- Prakticky bezprašná prevádzka – integrovaný protiprachový poklop s otváraním v hrane a nastavovaním výšky obmedzuje šírenie prachu do vzduchu na pracovisku
- Povrchové brúsenie betónu, malty a obkladov
- Odbrúsenie starých nánosov farieb, lepidiel, epoxidov a iných náterov z betónu


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu DGH 150 (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 4.5 MB ]