Akumulátorová uhlová brúska AG 6D-22 (125 mm)
Nový produktPoložka #r13009534
Výkonná akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom, ovládaním SensTech a vyspelými bezpečnostnými funkciami, na kotúče s priemerom do 125 mm (platforma akumulátora Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 2 kg
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, 3 tůlkit, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Veľmi úzka, no výkonná akumulátorová uhlová brúska na kotúče s priemerom 125 mm je určená na najnáročnejšie práce zahŕňajúce rezanie, dokončovacie úpravy a brúsenie
- Viac rezov na jedno nabitie – vďaka kombinácii bezuhlíkového motora a akumulátorov Nuron s dlhšou životnosťou zvládnete viac práce na jedno nabitie akumulátora
- Najpriaznivejší pomer výkonu k hmotnosti tela – dvojnásobná rýchlosť rezania, avšak pri rovnakej hmotnosti ako pri predchádzajúcich typoch akumulátorových brúsok Hilti
- Inovatívna ergonómia – užšia rukoväť s dotykovo aktivovanou bezpečnostnou funkciou SensTech namiesto mechanickej páčky poskytuje vyššiu úroveň komfortu aj obratnosti pri práci
- Zdokonalené bezpečnostné funkcie – nová 3D aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC) poskytuje účinnejšiu ochranu proti spätnému rázu uhlovej brúsky v ľubovoľnom smere
Použitie
- Rezanie výstuží, potrubí a plechov
- Zabrusovanie zvarov, vybrusovanie drážok, brúsenie povrchov, začisťovacie a dokončovacie práce na kovových povrchoch
- Rezanie a brúsenie betónu, muriva, strešných škridiel alebo kameňa