Akumulátorová uhlová brúska AG 4S-22 (125 mm)
Nový produktPoložka #r13009538
Akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom s nastaviteľnými otáčkami, na každodenné práce zahŕňajúce rezanie a brúsenie pomocou kotúčov s priemerom do 125 mm (platforma akumulátora Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Priemer kotúča: 125 mm
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Akumulátorová uhlová brúska v úzkom prevedení, s funkciou regulácie otáčok, poskytujúca zvýšenú mieru komfortu a ovládateľnosti pri obrábaní širokého radu materiálov
- Viac rezov na jedno nabitie – vydrží až o 10 % dlhšie a reže až o 10 % rýchlejšie než predchádzajúce modely uhlových brúsok Hilti, a to vďaka kombinácii bezuhlíkového motora a revolučných akumulátorov Nuron
- Vhodné na nehrdzavejúcu oceľ – presná regulácia otáčok v rozsahu 3400 – 7600 ot./min, ktorá vám umožňuje používať rovnakú brúsku na hrubé odoberanie materiálu aj na presné povrchové dokončovacie práce
- Pohodlnejšie uchopenie – úzka, tvarovaná rukoväť s blokovateľným spínačom, poskytujúca lepšiu kontrolu nad náradím v prakticky akejkoľvek pracovnej polohe
- Rozšírené bezpečnostné funkcie – Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) na lepšiu ochranu uhlovej brúsky pri zaseknutí kotúča
Použitie
- Rezanie a brúsenie ocele, nehrdzavejúcej ocele a ostatných kovov
- Obrusovanie a leštenie kovov
- Rezanie a brúsenie betónu, muriva a kameňa
- Rezanie dlaždíc (vyžadujú sa diamantové kotúče s neprerušovaným okrajom)