Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-22
Nový produktPoložka #r13250332
Akumulátorový pásový pilník s premenlivou rýchlosťou s ešte lepším výkonom a dlhšou výdržou akumulátora na brúsenie a povrchovú úpravu kovových predmetov (platforma akumulátora Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Typická hladina emitovaného akustického tlaku: 81 dB (A)
- Hodnota vibrácií v troch osiach pre uhlové brúsenie (ah,AG): 3.2 m/s²
Zdieľať
Vlastnosti
- Presná regulácia rýchlosti 4,3 až 9,5 m/s – využite vyššie rýchlosti na rýchle odstránenie materiálov, zatiaľ čo nižšie rýchlosti vám pomôžu vytvoriť perfektný leštený povrch na nehrdzavejúcej ocele
- Vyššie pohodlie a obratnosť – úzka rukoväť, dobré vyváženie a spínač s aretáciou vám zaistia presné ovládanie potrebné pre kvalitné obrábanie kovov.
- Rozsiahla kompatibilita – tento akumulátorový pásový pilník možno používať so štyrmi rozdielnymi ramenami a s vami preferovanými brúsnymi/dokončovacími pásmi Hilti alebo aj s pásmi iných značiek
- Výmena pásu bez použitia nástrojov – minimalizuje sa čas strávený výmenou abrazívneho príslušenstva
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie na obrábanie kovov bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, prémiovému brúsnemu materiálu a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Hrubé brúsenie – efektívne odstraňovanie zváracích švov, drsných okrajov, hrdze, náterov alebo zakalenia v ťažko prístupných rohoch a hĺbkach
- Jemné brúsenie – povrchová úprava uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov z povrchov z ocele a nehrdzavejúcej ocele
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch vysokého lesku
- Vhodné na použitie na nehrdzavejúcu či uhlíkovú oceľ, hliník, meď, mosadz a titán