Akumulátorová pásová brúska na potrubia GTB 6X-22
Nový produktPoložka #r13250333
Akumulátorová pásová brúska na potrubia s premenlivou rýchlosťou s ešte lepším výkonom a dlhšou výdržou akumulátora na brúsenie a povrchovú úpravu kovových rúr (platforma akumulátora Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Rozmery (D x Š x V): 503 x 193 x 332 mm
- Typická hladina emitovaného akustického tlaku: 79 dB (A)
Zdieľať
Vlastnosti
- Presná regulácia rýchlosti 3,8 až 8,4 m/s – využite vyššie rýchlosti na rýchle odstránenie materiálov, zatiaľ čo nižšie rýchlosti vám pomôžu vytvoriť perfektný leštený povrch na nehrdzavejúcej ocele
- Vyššie pohodlie a obratnosť – úzka rukoväť, dobré vyváženie a spínač s aretáciou vám zaistia presné ovládanie potrebné pre kvalitné obrábanie kovov.
- Otvorená kompatibilita – túto pásovú brúsku na rúry môžete používať s brúsnymi pásmi značky Hilti alebo pásmi iných značiek podľa vlastných preferencií
- Výmena brúsneho pásu bez použitia nástrojov – minimalizuje sa čas strávený výmenou opotrebovaného abrazívneho príslušenstva
- Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie na obrábanie kovov bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, prémiovému brúsnemu materiálu a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Hrubé brúsenie – efektívne odstraňovanie zváracích švov, drsných okrajov, hrdze, náterov alebo zakalenia z oceľových rúr, napríklad zo zábradlí a potrubí
- Jemné brúsenie – povrchová úprava rúrkovej uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov zo zaoblených oceľových povrchov
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch vysokého lesku
- Vhodné na použitie na rúry z nehrdzavejúcej či uhlíkovej ocele, hliníka, medi, mosadze a titánu