Akumulátorová priama brúska GDG 6-22
Nový produktPoložka #r13250335
Akumulátorová priama brúska s výkonným bezuhlíkovým motorom s premenlivými otáčkami as predĺženým časom prevádzky umožňujúca opracovanie kovov, vrátane kovových stavebných konštrukcií (platforma akumulátora Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 5: 19000 ot/min; Rýchlosť 6: 25000 ot/min
- Rozmery (D x Š x V): 403 x 76 x 110 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – výkonný bezuhlíkový motor poskytuje vysoký krútiaci moment a otáčky nastaviteľné v rozsahu 10 000 – 25 000 ot./min
- Jednoduchšia výmena stopkových brúsnych kotúčov – nové zaisťovacie tlačidlo vretena vám umožňuje vykonávanie výmeny stopkových kotúčov len pomocou jedného kľúča
- Vyššie pohodlie a obratnosť – úzka rukoväť, dobré vyváženie, spínač s aretáciou a LED svetlo vám zaistia presné ovládanie potrebné pre kvalitné obrábanie kovov
- Rozsiahla kompatibilita – klieštinové puzdro s priemerom 6 mm umožňujúce použitie stopkových brúsnych kotúčov značky Hilti alebo iných značiek
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové priame brúsky bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, prvotriednym karbidovým stopkovým brúsnym kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Brúsenie, rezanie, dokončovacie práce a leštenie kovov, najmä v miestach, ktoré nie sú dostupné pri práci s uhlovou brúskou
- Opracovanie kovov na mieste – čistenie povrchov, zvarov a potrubí, odstránenie hrdze, obrusovanie, leštenie a iné dokončovacie práce
- Priemyselné obrábanie kovov – hrubé odstránenie materiálu, odstránenie zvarov, zväčšenie a vytváranie otvorov, príprava potrubí na zváranie