Akumulátorová brúska na lešenie kovov GPB 6X-22
Nový produktPoložka #r13250379
Akumulátorová brúska na leštenie kovov s premenlivou rýchlosťou s ešte lepším výkonom a dlhšou výdržou akumulátora na brúsenie a povrchovú úpravu kovových predmetov (platforma akumulátora Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 5: 2450 ot/min; Rýchlosť 6: 2750 ot/min
- Rozmery (D x Š x V): 361 x 212 x 191 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Presná regulácia otáčok od 1220-2750 ot./min – využite vyššie rýchlosti na mimoriadne rýchle odstránenie materiálu, zatiaľ čo nižšie rýchlosti vám pomôžu vytvoriť perfektný leštený povrch na nehrdzavejúcej ocele
- Vyššie pohodlie a obratnosť – úzka rukoväť, dobré vyváženie a spínač s aretáciou vám zaistia presné ovládanie potrebné pre kvalitné obrábanie kovov.
- Otvorená kompatibilita – túto akumulátorovú brúsku na leštenie kovov môžete používať s lamelovými kotúčmi a brúsnymi/leštiacimi kotúčmi značky Hilti aj iných značiek, podľa vlastných preferencií
- Výmena pásu/lamelového kotúča bez použitia nástrojov – minimalizuje sa čas strávený výmenou brúsnych/dokončovacích puzdier
- Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie na obrábanie kovov bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, prémiovému brúsnemu materiálu a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Hrubé brúsenie – efektívne odstraňovanie zváracích švov, drsných okrajov, hrdze, náterov alebo zakalenia na väčších kovových povrchoch
- Jemné brúsenie – povrchová úprava uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov z povrchov z ocele a nehrdzavejúcej ocele
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch vysokého lesku
- Vhodné na použitie na nehrdzavejúcu či uhlíkovú oceľ, hliník, meď, mosadz a titán