Brúska na sadrokartón DWS 225
Nový produktPoložka #r13340751
Excentrická vibračná brúska na sadrokartón s bezuhlíkovým motorom s variabilnými otáčkami a odsávaním prachu (dodáva sa s taškou a predlžovacou tyčou)
- Priemer brúsneho kotúča: 225 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3.5 kg
- Oscilačná rýchlosť – rozsah: 4000 - 8000 ot./min
Zákazníci tiež hľadali sadrokarton, DWS, bruska, brúsenie sádrokartónu alebo žirafa
- Rýchlejšie dokončenie - žirafová brúska môže skrátiť realizáciu zákazky spojením rýchlosti práce, kvality povrchu a minimalizácie opravných zásahov, takže práca je hotová rýchlejšie
- Jednoduchšie použitie - excentrická vibračná brúska má nižšiu tendenciu vytvárať stopy na povrchu, preto sa na dosiahnutie dokonalého povrchu sadrokartónu nevyžaduje toľko skúseností ani následných opráv
- Lepšia manipulácia - nižšia hmotnosť, lepšie vyváženie a 180° naklonenie brúsnej hlavy vám zabezpečuje potrebnú a pohodlnú kontrolu pri brúsení stien, stropov a rohov
- Takmer bezprašné brúsenie - odsávanie prachu cez brúsnu dosku predlžuje jej životnosť, zlepšuje čistotu vzduchu a minimalizuje potrebné upratovanie
- Minimalizácia prestojov - prakticky bezúdržbový bezuhlíkový motor a odpojiteľná sieťová šnúra uľahčujú údržbu priamo na mieste
- Dokončovanie sadrokartónových stropov a stien - s nadstavcom (súčasť balenia) Žirafovej brúsky sa dá často vyhnúť použitiu rebríka či lešenia
- Brúsenie sadrokartónových plôch a výplní - motor s variabilnými otáčkami umožňuje lepšiu kontrolu kvality povrchu a miery úberu
- Odstraňovanie farby, lepidla, náterov alebo tmelov

Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.