Akumulátorová brúska na betón DGH 130-22
Nový produktPoložka #r17192728
Akumulátorová brúska na betón s bezuhlíkovým motorom na brúsenie betónových škár a dokončovacích povrchov (batériová platforma Nuron)
- Menovité napätie: 22 V
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 2 kg
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali brúska, DGH, brúska na betón alebo DGH 130
Vlastnosti
- Už žiadne predlžovacie káble - revolučné batérie Nuron poháňajúce účinný bezuhlíkový motor robia z DGH 130-22 naše najmobilnejšie a najúčinnejšie riešenie na každodenné brúsenie a dokončovacie práce, najmä v kombinácii s akumulátorovým vysávačom VC 4X-22 T15.
- Šetrite čas a prácu - akumulátorové diamantové brúsky minimalizujú čas potrebný na nastavenie, zatiaľ čo šesťstupňové nastavenie rýchlosti vám pomôže brúsiť tak rýchlo, ako to obrobok umožňuje
- Vylepšené pohodlie a ovládanie - štíhla rukoväť a polstrovaná hlava vám pomôžu udržať kontrolu pri práci prakticky v akejkoľvek polohe, najmä zhora
- Bezpečnejšie pracoviská - bez predlžovacieho kábla nehrozí nebezpečenstvo zakopnutia, zatiaľ čo zabudovaný vákuový konektor umožňuje prakticky bezprašné brúsenie a funkcia detekcie pádu vypne motor, ak vám nástroj vykĺzne z rukoväte
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie na brúsenie betónu bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným pohárovým kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Brúsenie betónových stien a stropov s cieľom odstrániť stopy po debnení
- Leštenie viditeľných betónových stien
- Zošikmenie betónových hrán brúsením