Uhlová brúska AG 125-20SE
Nový produktPoložka #r18048434
Bezkefová výkonná 2000 W uhlová brúska s reguláciou otáčok a posuvným spínačom na rezanie a brúsenie kovu, betónu a muriva, s kotúčmi do 125 mm
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.4 kg
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali AG 20 alebo AG20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostné funkcie – nová 3D aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC) poskytuje účinnejšiu ochranu proti spätnému rázu uhlovej brúsky v ľubovoľnom smere
- Vysokovýkonné rezanie a brúsenie – Technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil materiálu, pomáha zaistiť stály výkon a ochrániť motor pred preťažením
- Nižšie vibrácie optimalizované pre komfort – nešmykľová plocha pre uchopenie v zadnej časti nástroja a mäkká bočná rukoväť
- Rýchlobrzda zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd – ideálne riešenie pre prácu v stiesnených podmienkach
- Posuvný spínač – pomáha pohodlnejšie pracovať aj pri dlhodobom používaní
Použitie
- Rezanie ocele, betónu a muriva
- Hrubé brúsenie a jemná povrchová úprava kovov, betónu a muriva
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár
- Rezanie (drážkovanie) pomocou dvoch kotúčov (potrebný ochranný kryt DC EX 125/5", dostupný samostatne)