Uhlová brúska AG 150-20D
Nový produktPoložka #r18048437
Bezuhlíková 2000 W uhlová brúska s bezpečnostným vypínačom na rezanie a brúsenie kovu, betónu a muriva s kotúčmi do 150 mm.
- Priemer kotúča: 150 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.5 kg
- Max. hĺbka rezu: 46 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali AG 20 alebo AG20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostné funkcie – nová 3D aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC) poskytuje účinnejšiu ochranu proti spätnému rázu uhlovej brúsky v ľubovoľnom smere
- Technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil rezanému materiálu – pomáha zaistiť stály rezný výkon a ochrániť motor pred preťažením
- Robustný protiprachový poklop (voliteľný) pre prakticky bezprašnú prevádzku a mäkké rukoväte pre väčšie pracovné pohodlie
- Rýchlobrzda zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd – ideálne riešenie pre prácu v stiesnených podmienkach
- Bezpečnostný vypínač – bezpečnostný vypínač integrovaný do rukoväte náradia na zaistenie väčšieho pohodlia a bezpečnosti
Použitie
- Rezanie oceľ, betón a murivo
- Hrubé brúsenie a jemné dokončovacie práce na kove, betóne a murive
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár