Uhlová brúska AG 150-20SE
Nový produktPoložka #r18048438
Uhlová brúska s reguláciou otáčok s posuvným spínačom na rezanie a brúsenie kovu, betónu a muriva, s kotúčmi do 150 mm (2000 W)
- Priemer kotúča: 150 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.5 kg
- Max. hĺbka rezu: 46 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali AG 20 alebo AG20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostné funkcie – nová 3D aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC) poskytuje účinnejšiu ochranu proti spätnému rázu uhlovej brúsky v ľubovoľnom smere
- Vysokovýkonné rezanie a brúsenie – Technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil materiálu, pomáha zaistiť stály výkon a ochrániť motor pred preťažením
- Protišmyková plocha na uchopenie v zadnej časti stroja a mäkká bočná rukoväť na zaistenie nízkych vibrácií a optimálneho komfortu
- Rýchlobrzda zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd – ideálne riešenie pre prácu v stiesnených podmienkach
- Posuvný spínač – pomáha pohodlnejšie pracovať aj pri dlhodobom používaní
Použitie
- Rezanie ocele, betónu a muriva
- Hrubé brúsenie a jemné dokončovacie práce na kove, betóne a murive
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár
- Rezanie (drážkovanie) pomocou dvoch kotúčov (potrebný ochranný kryt DC EX 125/5", dostupný samostatne)