Uhlová brúska AG 125-20D
Nový produktPoložka #r18048483
Bezuhlíková 2000 W uhlová brúska s bezpečnostným vypínačom na rezanie a brúsenie kovu, betónu a muriva s kotúčmi do 125 mm
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.4 kg
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali AG20 alebo AG 20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostné funkcie – nová 3D aktívna kontrola krútiaceho momentu (ATC) poskytuje účinnejšiu ochranu proti spätnému rázu uhlovej brúsky v ľubovoľnom smere
- Technológia Hilti Smart Power – automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil rezanému materiálu, pomáha zaistiť stály výkon a ochrániť motor pred preťažením
- Robustný protiprachový poklop (voliteľný) pre prakticky bezprašnú prevádzku a mäkké rukoväte pre väčšie pracovné pohodlie
- Rýchlobrzda zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd – ideálne riešenie pre prácu v stiesnených podmienkach
- Bezpečnostný spínač – bezpečnostný spínač integrovaný do rukoväte náradia na zaistenie väčšieho pohodlia a bezpečnosti
Použitie
- Rezanie oceľ, betón a murivo
- Hrubé brúsenie a jemné dokončovacie práce na kove, betóne a murive
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár