Excentrická brúska WFE 450-E
Nový produktPoložka #r2085
Sieťová excentrická brúska so zaoblenou podložkou
- Priemer brúsneho kotúča: 150 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.2 kg
- Oscilačná rýchlosť – rozsah: 10000 - 20000 ot./min
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Excentr alebo excentrická brúska
Vlastnosti
- Pokročilá ergonómia – navrhnutá pre skvelú manipuláciu vo všetkých pracovných polohách
- Výrazne ľahšie a menej namáhavé použitie
- Rôzne rukoväte pre rôzne aplikácie – nižšie "umiestnená" rukoväť pre dokončovaciu povrchovú úpravu plus zabudovaná dodatočná rukoväť
- Mäkké rukoväte s obložením
- Technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil brúsenému materiálu – zaisťuje stály brúsny výkon a chráni motor pred preťažením
Použitie
- Mäkké a tvrdé drevo
- Všetky drevené materiály
- Nátery, lakované povrchy a povlaky
- Tvrdené výplne rôzneho druhu
- Excentrická brúska, ktorá spĺňa všetky najvyššie požiadavky, čo sa týka manipulácie, ergonómie, výkonu a kvality

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.