Uhlová brúska AG 115-D
Nový produktPoložka #r2328144
Kompaktná uhlová brúska 850W (230V), 700W (100-110V) s havarijným vypínačom pre kotúče do 115 mm
- Priemer kotúča: 115 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2 kg
- Max. hĺbka rezu: 24 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali úhlovka, Uhlová brúska, Rozbrusovačka alebo brúska
Vlastnosti
- Výkonný motor 850W (700W)
- Úzke vyhotovenie pre ľahší dostup v stiesnených priestoroch
- Pohodlné a jednoduché použitie
- Navrhnuté pre pracovný komfort – menšia námaha pri dlhodobom použití
- Havarijný vypínač pre zvýšenú bezpečnosť
Použitie
- Pre brúsenie a rezanie kovov
- Príležitostné použitie pre rezanie a brúsenie minerálnych materiálov
- Hlavne dokončovacie aplikácie

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe