Akumulátorová uhlová brúska AG 125-A22
Nový produktPoložka #r3958236
Akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom a s batériou 22 V na každodenné rezanie a brúsenie kotúčmi s priemerom až 125 mm
- Menovité napätie: 21.6 V
- Priemer kotúča: 125 mm
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Ergonomický návrh a bezpečnostné funkcie (brzda kotúča, ATC, záchranný vypínač)
- O 30-40% vyšší výkon a kapacita batérie
- Vylepšené vyváženie a nízka hmotnosť robí stroj menej namáhaným a univerzálnym pri použití
- Bezuhlíkový motor zaisťuje trojnásobne dlhšiu životnosť stroja (odpadá poškodenie komutátoru alebo výmena uhlíkov)
- Rozbrusovacie kotúče optimálne pre použitie s týmto nástrojom
Použitie
- Dokončovacie úpravy
- Búracie práce
- Rezanie a brúsenie ocele a iných kovov
- Obrusovanie a leštenie kovov
- Rezanie a brúsenie minerálnych materiálov
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.