Uhlová brúska AG 125-15DB
Nový produktPoložka #r4522690
Uhlová brúska 1500 W s havarijným vypínačom a brzdou pre maximálnu bezpečnosť, pre kotúče až do 125 mm
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.7 kg
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja, ak dôjde k zaseknutiu kotúča – pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil rezanému materiálu – pomáha zaistiť stály rezný výkon a ochrániť motor pred preťažením
- Robustný protiprachový poklop (voliteľný) pre prakticky bezprašnú prevádzku a mäkké rukoväte pre väčšie pracovné pohodlie
- Ergonomicky tvarovaný stroj na univerzálne použitie pri rezaní a brúsení
- Rýchlobrzda zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd – ideálne riešenie pre prácu v stiesnených podmienkach
Použitie
- Rezanie a brúsenie ocele a minerálnych materiálov
- Rezanie, hrubé a jemné brúsenie kovov a minerálnych materiálov
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár
- Práce so širokou škálou povrchov a materiálov
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.