Uhlová brúska AG 125-13S
Nový produktPoložka #r4583169
Uhlová brúska s výkonom 1300 W s trvácnymi uhlíkmi pre rezanie a brúsenie s použitím kotúčov s priemerom až do 125 mm
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.5 kg
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja, ak dôjde k zaseknutiu kotúča – pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Technológia Hilti Smart Power automaticky reguluje výkon, aby sa prispôsobil spracovanému materiálu – zaisťuje stály rezný výkon a chráni motor pred preťažením
- Nešmykľavá plocha na uchopenie v zadnej časti stroja a mäkká bočná rukoväť pre nízke vibrácie a maximálny komfort
- Časovo úsporné rezanie a drážkovanie so šírkou až 25 mm s použitím dvoch kotúčov (s príslušenstvom DC EX 125/5")
- Ergonomicky tvarovaný stroj na univerzálne použitie pri rezaní a brúsení
Použitie
- Rezanie a brúsenie ocele a iných minerálnych základných materiálov
- Rezanie, hrubé a jemné brúsenie kovov a minerálnych materiálov
- Odstránenie náterov na betóne a omietke
- Renovácia špár
- Povrchy a materiály akéhokoľvek druhu