Uhlová brúska AG 230-27DB
Nový produktPoložka #r6118338
Uhlová brúska 2700 W s havarijným vypínačom, otočná rukoväť a brzda, pre kotúče do 230 mm
- Priemer kotúča: 230 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 6.8 kg
- Max. hĺbka rezu: 68 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Uhlová brúska 230, Brúsenie kovov, Sieťová uhlová brúska, Rezanie betónu alebo Uhlová brúska
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja, ak dôjde k zaseknutiu kotúča – pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Rýchlobrzda zastaví kotúč do niekoľkých sekúnd – ideálne riešenie pre prácu v stiesnených podmienkach
- Robustný protiprachový poklop (voliteľný) pre prakticky bezprašnú prevádzku a mäkké rukoväte pre väčšie pracovné pohodlie
- Nastaviteľná bočná rukoväť – na bezpečné a pohodlné uchopenie počas prác prakticky vo všetkých polohách
Použitie
- Bežné rezanie a brúsenie (s rýchlobrzdou pre zvýšenú bezpečnosť)
- Povrchové úpravy materiálov všetkých druhov
- Opravy škár a drážkovanie pre montáž káblových vedení
- Pre minerálne materiály a kovy
- Kryt pre odsávanie prachu pri rezaní obmedzuje prašnosť do absolútneho minima ("nízka prašnosť")