Uhlová brúska AG 125-SE
Nový produktPoložka #r7278130
800 W zoštíhlená uhlová brúska na rezanie a brúsenie (dokončovacie práce) s kotúčmi do priemeru 125 mm
- Priemer kotúča: 125 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2 kg
- Max. hĺbka rezu: 34 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Otočný regulátor rýchlosti pre jemné ovládanie leštenia a spracovania nehrdzavejúcej ocele
- Pohodlné a jednoduché použitie
- Navrhnuté pre pracovný komfort – menšia námaha pri dlhodobom používaní
- Vhodné pre jemné dokončovacie brúsenie a ľahké rezanie
- Zoštíhlený dizajn motoru 800 W
Použitie
- Rezanie a brúsenie ocele a minerálnych materiálov
- Rezanie, hrubé a jemné brúsenie kovov a minerálnych materiálov
- Renovácia špár
- Brúsenie základného materiálu z nehrdzavejúcej ocele
- Obrusovanie a leštenie ocele a nehrdzavejúcej ocele