Brúska na betón DGH 130
Nový produktPoložka #r7650029
Brúska na betón na brúsenie a dokončovacie úpravy povrchov stien
- Priemer brúsneho hrnca: 130 mm
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.54 kg
- Základný materiál: Betón, Cement
Zákazníci tiež hľadali brúsny hrnček, leštenie, brúsenie betónu, brúsny kotúč alebo brúska
- Špeciálny brúsny systém – vyrobený špeciálne pre zabezpečenie oveľa vyššej produktivity v porovnaní s bežnými uhlovými brúskami
- Ergonomická rukoväť – pre úplnú kontrolu a pohodlné držanie počas prác prakticky vo všetkých polohách
- Voľba rýchlosti pre lepšie ovládanie na ktoromkoľvek povrchu
- Prakticky bezprašná práca, ak sa používa spolu s kompatibilným vysávačom Hilti
- Nastaviteľný protiprachový poklop pre brúsenie hrán a kútov
- Povrchové brúsenie betónových stien, škár a debnenia
- Dokončovacia povrchová úprava betónových stien


Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.