Vibračná brúska WFO 280
Nový produktPoložka #r934
Vibračná brúska s premenlivou rýchlosťou a zníženými vibráciami na efektívnejšie brúsenie väčších plôch
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.8 kg
- Oscilačná rýchlosť – rozsah: 10000 - 20000 ot./min
- Typická hladina emitovaného akustického tlaku: 81 dB (A)
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali vibračná brúska
Vlastnosti
- Nízke vibrácie
- Efektívnejšie a menej namáhavé použitie
- Technológia Hilti Smart Power pre trvalo vyšší brúsny výkon
- Plynulé nastavenie rýchlosti pre správnu rýchlosť brúsenia pre každý materiál a najlepšiu povrchovú úpravu
- Koordinovaný systém odsávania prachu
Použitie
- Brúsenie veľkých povrchov
- Pre zabrusovanie povrchov
- Pre brúsenie
- Mäkké a tvrdé drevo
- Všetky drevené materiály

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.