Akumulátorový rázový skrutkovač SID 6-22
Nový produktPoložka #r13275512
Výkonný akumulátorový rázový skrutkovač s vysokorýchlostným bezuhlíkovým motorom a presnou manipuláciou, vďaka ktorému ušetríte čas pri veľkom počte uťahovaní (batériová platforma Nuron)
- Typ skľučovadla: 1/4" šesťhran kliknutie
- Vlastnosť: Krúžok LED osvetlenia okolo skľučovadla
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 1800 ot/min; Rýchlosť 2: 2700 ot/min; Rýchlosť 3: 3600 ot/min
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tůlkit alebo trojička
Vlastnosti
- Nekompromisná rýchlosť – bezuhlíkový motor s rýchlosťou 3 600 ot./min a rýchlou odozvou na stlačenie spúšte vám ušetrí čas pri každom uťahovaní
- Dlhšia výdrž akumulátora – rýchle a efektívne 22 V akumulátory Nuron dokážu spolu s bezuhlíkovým motorom zaistiť pre akumulátorovým rázový skrutkovač ten najdlhší pracovný čas na jedno nabitie
- Mimoriadne kompaktný dizajn – dĺžka je iba 137 mm, a preto je ideálnym akumulátorovým rázovým skrutkovačom na prácu v stiesnenom priestore
- Svetelný prstenec LED okolo skľučovadla umožňuje jasnejšie a bez ožiarenia osvetliť pracovný priestor
- Ergonomická rukoväť – tvarovaná rukoväť s profilovaným povrchom vám umožňuje pohodlne ovládať zapojenie počas dlhodobého používania alebo práce nad hlavou
Použitie
- Keď pri upevňovaní záleží na rýchlosti – napríklad pri montáži kovových dosiek, profilov, klimatizačných systémov, debnení, prefabrikovaných systémov alebo zasklení
- Samorezné skrutky – optimalizované na prevŕtanie cez kov a následné dokončenie vyrezaním závitu
- Skrutky do dreva – vysokorýchlostný akumulátorový rázový skrutkovač na upevňovanie dreva na drevo
- Skrutky do muriva – tri prevody umožňujú znížiť krútiaci moment pri použití so skrutkami do muriva, napríklad HRD
- Vŕtanie do dreva s plochými frézovacími vrtákmi ako WDB-S (max. priemer 25 mm)