Akumulátorový rázový uťahovák SIW 4AT-22 ½”
Nový produktPoložka #r13275514
Akumulátorový rázový uťahovák kompaktnej triedy s najpriaznivejším pomerom medzi výkonom a jednoduchosťou manipulácie (platforma akumulátora Nuron)
- Typ nákovy: Západkový kolík 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Moment drviaci maticu: 338 Nm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 tůlkit, trojset, 3 toolkit alebo trojička
Vlastnosti
- Ideálny akumulátorový rázový uťahovák na upevnenie nenosných konštrukčných dielov, akými sú podpery MEP a zábradlia
- Dlhšia životnosť náradia – bezuhlíkový motor znamená, že rázový uťahovák vydrží dlhšie a bude pracovať dlhšie na jedno nabitie
- Zautomatizujte presné momentové uťahovanie – pridaním voliteľného adaptívneho momentového modulu SI-AT-22 môžete ušetriť čas pri montáži kompatibilných kotiev v zhode s príslušnými schváleniami
- Rýchlejšie a presnejšie kotvenie – vďaka možnosti nastavovania trojitých otáčok a zdokonalenému LED osvetleniu
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové rázové uťahováky bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, príslušenstvu, ktoré šetrí čas, a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Skrutkovanie do ocele – napríklad pri zábradliach, regáloch a strojných zariadeniach (priemer M8 – M16)
- Vsadzovanie kotiev HUS do betónu, napríklad pri montáži pätných dosiek, debnenia, zábradlia a dočasných prvkov (priemer 6 až 8 mm)
- Upevňovanie kotevných skrutiek do dreva – napríklad pri drevených strechách alebo dočasných konštrukciách (priemer 8 – 10 mm)
- Vsadzovanie expanzných kotiev do betónu (priemer M8 – M16)
- Montáž skrutiek do rámových hmoždiniek HRD 8 až 10 mm do muriva a betónu