Akumulátorový rázový uťahovák SIW 8-22 ½”
Nový produktPoložka #r13275521
Akumulátorový rázový uťahovák špičkovej triedy s vysokým krútiacim momentom a upnutím pomocou 1/2" trecie objímky na skrutkovanie nosných konštrukcií a kotvenia (platforma akumulátora Nuron)
- Typ nákovy: Trecí krúžok 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Moment drviaci maticu: 1650 Nm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 tůlkit, trojset, 3 toolkit alebo trojička
Vlastnosti
- Akumulátorové náradie s nekompromisným výkonom – masívny ½” akumulátorový rázový uťahovák poskytuje vyšší krútiaci moment a umožňuje dosahovanie vyššej produktivity pri uťahovaní kotevných skrutiek o veľkosti do M24
- Odolné prevedenie – k mimoriadnej odolnosti našich akumulátorových rázových uťahovákov prispievajú bezuhlíkový motor a upnutie pomocou trecej objímky
- Rýchlejšie osadzovanie kotiev s lepším ovládaním – dve nastavenia rýchlosti a lepšie LED osvetlenie umožňuje osadzovať kotvy HUS do betónu rýchlejšie a uchovať si lepšiu kontrolu pri práci s menšími skrutkami
- Výnimočná ergonómia – užšie, o 45 mm kratšie a o 0,5 kg ľahšie ako SIW 9-A22, a preto je so náradím celodenné skrutkovanie a kotvenie pohodlnejšie
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové rázové uťahováky bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, príslušenstvu, ktoré šetrí čas, a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Skrutkové spájanie ocele – napríklad primárnych a sekundárnych oceľových konštrukcií, zábradlí, roštov či strojných zariadení (priemer M12 – M24)
- Vsadzovanie kotiev HUS do betónu, napríklad pri montáži pätných dosiek, debnenia, zábradlia a dočasných prvkov (priemer 10 až 14 mm)
- Upevňovanie kotviacich skrutiek do dreva, napríklad na primárne a sekundárne drevené konštrukcie, drevené strechy či dočasné konštrukcie (priemer 12 až 20 mm)
- Skrutkové spájanie ocele – konštrukčná oceľ, príruby rúrok, vybavenie, skrutky A325 (priemer 1/2" až 15/16")
- Vsadzovanie kotiev HUS do betónu, napríklad pri montáži pätných dosiek, debnenia, zábradlia a dočasných prvkov (priemer 1/2” až 3/4”)