Akumulátorový rázový skrutkovač SID 4-22
Nový produktPoložka #r17513881
Kompaktný bezuhlíkový rázový skrutkovač optimalizovaný na spoľahlivejšie a účinnejšie nekonštrukčné upevňovanie do dreva a kovu (batériová platforma Nuron)
- Typ skľučovadla: 1/4" šesťhran kliknutie
- Vlastnosť: LED osvetlenie okolo skľučovadla
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 3000 ot/min
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tůlkit alebo trojička
Vlastnosti
- Úsporná alternatíva k SID 6-22 - SID 4-22 je odporúčaný akumulátorový rázový skrutkovač Hilti, ak nepotrebujete osadzovať stovky skrutiek denne
- Mimoriadne kompaktný dizajn – opatrenia na nárazové zapojenie z prednej časti prednej strany iba 134 mm, a preto je rázový skrutkovač ideálnym nástrojom, ak potrebujete pracovať v stiesnenom priestore
- LED osvetlenie okolo skľučovadla – štyri zabudované svetlá pre jasnejší výhľad na pracovnú plochu bez oslnenia
- Ergonomická rukoväť – textúrovaná a tvarovaná pre pohodlnejšie ovládanie aj pri práci v nepríjemných polohách
- Odolná konštrukcia – vďaka 1/4" šesťhrannému rýchloupínaciemu skľučovadlu, zdokonalenej prevodovke, chladeniu motora a hermeticky uzavretej elektronike ide celkovo o náš zatiaľ najodolnejší rázový skrutkovač
Použitie
- Menšie upevňovacie práce, pri ktorých nie je najdôležitejší čas na upevnenie – napríklad debnenie, prefabrikáty a zasklenie
- Samorezné skrutky – optimalizované na prevŕtanie cez kov a následné dokončenie vyrezaním závitu
- Skrutky do dreva – obratný akumulátorový rázový skrutkovač na upevňovanie dreva na drevo
- Skrutky do muriva – tri prevody umožňujú znížiť krútiaci moment pri použití so skrutkami do muriva, napríklad HRD
- Vŕtanie do dreva s plochými frézovacími vrtákmi ako WDB-S (max. priemer 25 mm)