Akumulátorový rázový uťahovák SIW 2-A12
Nový produktPoložka #r17879915
Kompaktný akumulátorový rázový uťahovák s 3/8-palcovým upínaním s trecím krúžkom na úsporné kotvenie a skrutkovanie, najmä v stiesnených podmienkach
- Typ nákovy: Trecí krúžok 3/8"
- Maximálny krútiaci moment: 180 Nm (1)
- Plná frekvencia príklepu: 3.988 príklepov/min
Zdieľať
Vlastnosti
- Jedinečný akumulátorový rázový uťahovák Hilti na prácu zhora alebo v stiesnených priestoroch – s dĺžkou len 138 mm a hmotnosťou pod 750 g tento kompaktný 12 V rázový uťahovák odporúčame na práce, pri ktorých je najdôležitejšia dostupnosť
- Štvorcová koncovka s priemerom 3/8"-palca s upínaním trecieho krúžku – na zvýšenie bezpečnosti a rýchlejšiu výmenu koncoviek
- Výkonný bezuhlíkový motor a rázový mechanizmus – ponúka až 2 700 ot./min. a 180 Nm menovitého krútiaceho momentu, ale prakticky nevyžaduje žiadnu údržbu
- Vylepšená manipulácia s náradím – najnovší dizajn rukoväte Hilti a 2 jasné svetlá LED vám pomôžu pracovať pohodlne aj v ťažko prístupných podmienkach
- Neprekonateľná výkonnosť akumulátora – kombinácia účinného bezuhlíkového motora a najnovších 12 V akumulátorov Hilti poskytuje doteraz najvyšší výkon v rámci jednej výmeny pri používaní rázového uťahováka
Použitie
- Osadenie univerzálnych kotevných skrutiek do betónu a muriva
- Osadenie kotevných skrutiek
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a svorníkov
- Prístroje na osadenie skrutiek, automobilové diely, drevené rámy, potrubia a montáže vzduchotechniky