Rázový uťahovák so stredným krútiacim momentom SIW 6AT-22
Nový produktPoložka #r17956025
Výkonný 22V rázový uťahovák s robustným upínaním s 1/2" palcovým trecím krúžkom na rýchlejšie a bezpečnejšie kotvenie a skrutkovanie
- Typ nákovy: Trecí krúžok 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Moment drviaci maticu: 650 Nm
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompatibilné s modulom adaptívneho krútiaceho momentu Hilti SI-AT-A22 pre lepšie kontrolované upevnenie – pomáha predchádzať nadmernému alebo nedostatočnému krútiacemu momentu. Kompatibilné aj so prievlakovými kotvami Hilti, upevňovacími lištami, inštalačnými systémami a inými riadenými skrutkovacími aplikáciami
- Kompaktnejší prístroj umožňuje rýchlejšie osadzovať kotevné skrutky do betónu rýchlejšie vďaka kombinácii bezuhlíkového motora a akumulátorov Nuron novej generácie
- Odolnejšie prevedenie – k odolnosti našich akumulátorových rázových uťahovákov prispievajú bezuhlíkový motor a upínanie pomocou trecej objímky
- Rýchlejšie osadzovanie kotiev s lepším ovládaním – dve nastavenia rýchlosti a lepšie LED osvetlenie umožňuje osadzovať väčšie upevňovacie prvky rýchlejšie a presnejšie
- Pohodlnejšie používanie – prístroj je užší, o 52 mm kratší a o 0,4 kg ľahší než predchádzajúci model; tým vám pomôže predchádzať únave pri celodennom skrutkovaní a kotvení
Použitie
- Osadzovanie kotevných skrutiek HUS do betónu pre kotevné platne, podpery debnenia, zábradlia a dočasné príslušenstvo (priemer 8 – 16 mm)
- Osadenie prievlakových kotiev Hilti do betónu s modulom Adaptive Torque (M10 – M24)
- Skrutkové spájanie ocele primárnych a sekundárnych oceľových konštrukcií, zábradlí, roštov či strojných zariadení (priemer M10 – M20)
- Upevňovanie kotviacich skrutiek do dreva pre primárne a sekundárne drevené konštrukcie, drevené strechy či dočasné konštrukcie (priemer 8 až 16 mm)
- Rýchlejšie a bezpečnejšie nastavenie inštalačného systému Hilti MT s modulom Adaptive Torque (adaptívny krútiaci moment)