SIW 4R-22 Pravouhlý rázový uťahovák
Nový produktPoložka #r18393540
Kompaktný, akumulátorový pravouhlý rázový uťahovák pre dosiahnutie ťažko dostupných miest
- Typ nákovy: Upínanie 3/8"
- Maximálny krútiaci moment: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Plná frekvencia príklepu: 3800 príklepov/min
Zdieľať
Vlastnosti
- Prístup v ťažko prístupných priestoroch, kde nie sú vhodné iné nástroje
- Dostaňte sa ešte ďalej v stiesnených priestoroch s dlhším uchopením a rovným zasúvaním batérie
- Odolné upínanie 3/8" s trecím krúžkom na rýchle a jednoduché výmeny nástavcov
- Trvácne vďaka efektívnejšiemu bezuhlíkovému motoru, výkonnejšiemu chladeniu motora a utesnenej elektronike
- Silné svetlo LED zaisťuje výkonnejšie osvetlenie pracovnej oblasti
Použitie
- Skrutkovanie do ocele – napríklad pri zábradliach, regáloch a strojných zariadeniach (priemer M8 – M10)
- Vsadzovanie kotiev HUS do betónu – napríklad pri montáži kotevných platní, debnenia, zábradlia a dočasných upevnení (priemer 6 mm)
- Montáž skrutiek do rámových hmoždiniek HRD, 8 až 10 mm do muriva a betónu
- Kovové svorníky v oceli – ako sú zábradlia, regály a stroje