Akumulátorový rázový skrutkovač SID 8-22
Nový produktPoložka #r18450959
Akumulátorový rázový skrutkovač najvyššej triedy na vŕtanie a upevňovanie veľkých priemerov
- Typ skľučovadla: 7/16" šesťhran
- Vlastnosť: Vysokoúčinný príklepový mechanizmus
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 1700 ot/min; Rýchlosť 2: 1200 ot/min
Zdieľať
Vlastnosti
- Pracujte rýchlejšie a inteligentnejšie – zvýšte rýchlosť jazdy až o 50 % s dvomi rýchlosťami a nižším krútiacim momentom na lepšiu kontrolu
- Menší a ergonomickejší dizajn – kompaktnejšie telo umožňuje väčšiu jednoduchosť a pohodlie
- Rýchle skľučovadlo – na jedno kliknutie s okrajom na jednoduchú výmenu bitov, dokonca aj v rukaviciach
- Hladšie vŕtanie – kombinujte so špirálovými vrtákmi Hilti potiahnutými zliatinou pre rýchlejšie a hladšie vŕtanie
- Pracujte kedykoľvek – výkonné LED osvetlenie na rázovom skrutkovači osvetlí vaše stavenisko vo dne aj v noci
Použitie
- Ideálne na ťažké vŕtanie a upevňovanie do dreva v stĺpoch elektrických vedení a konštrukčné drevené skrutkové spoje
- Vŕtanie, upevňovanie a skrutkovanie hardvéru do drevených stĺpov elektrického vedenia a reziva
- Jednoduchšie skrutkovanie kotevných skrutiek a skrutiek Spax do dreva jednou rukou