Akumulátorový rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom SIW 10-22 ¾-palca
Nový produktPoložka #r18618840
Prvotriedny akumulátorový rázový uťahovák s vysokým krútiacim momentom s ¾-palcovým upínaním a trecím krúžkom na náročné skrutkovanie a kotvenie
- Typ nákovy: 3/4" priechodový otvor s trecím krúžkom
- Maximálny krútiaci moment: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Moment drviaci maticu: 2000 Nm
Zdieľať
Vlastnosti
- Pokročilá výkonnosť akumulátorového uťahováka – výkonný akumulátorový rázový uťahovák pre vysoké zaťaženie ponúka vyšší krútiaci moment a vyšší výkon v kompaktnejšom tele
- Navrhnuté tak, aby vydržali – robustný bezuhlíkový motor a ¾-palcové upínanie prispievajú k odolnosti a konzistentnému výkonu našich akumulátorových rázových uťahovákov
- Vyššia produktivita a kontrola – dve nastavenia rýchlosti a jasnejšie LED svetlo, aby ste mohli ľahko prechádzať z náročných aplikácií na menej náročné
- Menej vibrácií pre väčšie pohodlie používateľa – nižšie vibrácie nástroja umožňujú dlhšiu dobu práce bez únavy používateľa
- Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka akumulátorom s dlhšou životnosťou, príslušenstvu, ktoré šetrí čas, a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Skrutkové spájanie ocele u primárnych a sekundárnych oceľových konštrukcií, zábradlí, roštov či strojných zariadení (svorníky z vysokopevnostnej ocele s priemerom až do M30)
- Uvoľňovanie veľkých hrdzavých skrutiek pri údržbe, prevádzke a opravách
- Vsadzovanie kotiev HUS s veľkým priemerom do betónu, napríklad pri montáži kotevných platní, debnenia, zábradlia a dočasných upevnení (priemer 10 až 16 mm)
- Upevňovanie kotviacich skrutiek do dreva pre primárne a sekundárne drevené konštrukcie, drevené strechy či dočasné konštrukcie (priemer 12 až 20 mm)
- Skrutkovanie konštrukčných oceľových spojov, prírub potrubia, zariadení, konštrukčných skrutiek s priemerom 1/2-palca až 1 1/8-palca