Akumulátorový rázový skrutkovač SID 2-A12
Nový produktPoložka #r9940037
Kompaktný akumulátorový 12 V lítium-iónový rázový skrutkovač s bezkomutátorovým motorom a so šesťhranným skľučovadlom 1/4", vhodný na použitie tam, kde budete potrebovať prístup a nízku hmotnosť bez nutnosti zníženia vysokého krútiaceho momentu
- Typ skľučovadla: 1/4" šesťhran
- Vlastnosť: LED osvetlenie , LED osvetlenie okolo skľučovadla
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 2750 ot/min
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompaktnejší než kedykoľvek predtým – akumulátorový rázový skrutkovač pre prácu v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch
- Minimalizovaná hmotnosť – navrhnutý špeciálne pre prácu zhora alebo pri komplikovaných uhloch
- Modernizovaná ergonómia – pevné držanie, pre pohodlnejšiu manipuláciu a presné ovládanie
- Voľná výkonnosť – výkonné vŕtanie s rýchlosťou 2750 ot./min. a krútiacim momentom až 170 Nm, napriek minimalizovaným rozmerom a hmotnosti náradia
- Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
- Osadenie samorezných skrutiek malého priemeru s dĺžkou do 22 mm do kovu
- Osadenie skrutiek do sadrokartónu
- Osadenie skrutiek do rámových hmoždiniek HRD s priemerom až 8 mm do muriva a betónu
- Osadenie upevňovacích prvkov do dreva s ostrým hrotom do 6 mm