LED pracovné svietidlo SL 2-22
Nový produktPoložka #r13275666
Akumulátorové LED pracovné osvetlenie s celodennou výdržou akumulátora, otočnou hlavicou a veľkým hákom, ktoré sa hodí na osvetlenie pracovného priestoru pre jednu osobu (platforma akumulátora Nuron)
- Viditeľnosť: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Jedno dobíjanie za deň – získajte celý deň 100 % jasného svetla vďaka výkonným akumulátorom Nuron s vysokou kapacitou
- Lepšia viditeľnosť – špeciálne diódy LED zaisťujú rovnomerné osvetlenie pracovnej oblasti svetlom prirodzenej farby v troch úrovniach jasu (osvetlenie až 500 lúmenov/350 luxov zo vzdialenosti 1 m)
- Viacero možností uchytenia – vďaka háku za opasok, magnetickému držiaku (voliteľnému), stabilnému podstavcu a otočnej hlavici možno svetlo upevniť k rôznemu stavebnému vybaveniu
- Varovanie pri nízkom nabití akumulátora – pracovné osvetlenie zachováva konštantný jas, ale upozorňuje vás na nízke nabitie akumulátora, aby ste mali dosť času použiť nabíjačku
- Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové pracovné svetlá LED bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Osvetlenie osobného pracovného priestoru – možno zavesiť alebo upevniť k rôznym blízkym objektom, napríklad k potrubiu, rebríkom, lešeniu alebo krokvám
- Kontrola povrchovej úpravy (napríklad náteru alebo sadrokartónu)
- Hodí sa na použitie v stiesnenom priestore (puzdro sa nezahrieva, LED diódy nevyžarujú extrémne teplo)